製品の公開
TIDE 300 Chrome wall lamp
Faro Barcelona

TIDE 300 Chrome wall lamp

Google翻訳”,
TIDE 300 は、クローム仕上げの直線型バスルーム ウォール ライトで、鏡の横または上に設置できます。LED テクノロジーと 3000K の色温度を備えたこのウォール ライトは、柔らかく効率的な照明を提供します。
仕様
  • Reference: 63521

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776364196

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1941532

    Fixing: Wall

    Serie: 6356

    Body material: Aluminium

    Body finish: Chrome

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00344

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 650lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >=80

    Total height: 39

    Length: 300

    Depth: 78

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002211

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.82

    Net weight consolidated item: 0,82

技術仕様
  • Unique ref63521_-_TIDE-300-Chrome-wall-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)82
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け