製品の公開
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
WELL White table lamp
    Faro Barcelona

    WELL White table lamp

    Google翻訳”,
    WELL は、修復プロジェクトや一般的なビジネス向けに設計された間接光を発する壁面照明器具です。ワイヤレス充電器と USB 充電器が付属しているため、携帯電話トレイとしても使用できます。光源は 3 段階の明るさに調整可能で、タッチ システム スイッチにより非常に直感的に使用できます。
    仕様
    • Reference: 64030

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776229884

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147484

      Fixing: Wall

      Series: 4030

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00208

      IP: 20

      Power max.(W): 7

      Hertz: 50Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 340lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >=90

      Total height: 60

      Length: 222

      Depth: 110

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 240

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 190

      Volume Box Ind. Trawl: 0.005928

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.9

      PCS: 144

      Net weight consolidated item: 0.75

    技術仕様
    • Unique ref64030_-_well-white-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリプロピレン
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL