製品の公開
DOLME Black ceiling lamp
Faro Barcelona

DOLME Black ceiling lamp

Google翻訳”,
DOLME は、xJeR Studio がデザインした、ミニマリストの美学を備えた黒い天井照明です。光源は LED 24W 3000K です。この室内照明ランプは、家庭に最適な柔らかな光を放ちます。照明器具の平らな形状により、周囲と完全に一体化します。
仕様
  • Reference: 64096

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141797

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Wall

    Series: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: E

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Power max.(W): 24

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1900lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 70

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Canopy diameter: 240

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 440

    Individual box width (MM): 95

    Length individual box (MM): 440

    Volume Box Ind. Trawl: 0.018392

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 30

    Net weight consolidated item: 2

技術仕様
  • Unique ref64096_-_DOLME-Black-ceiling-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け