製品の公開
DOLME White pendant lamp
Faro Barcelona

DOLME White pendant lamp

Google翻訳”,
DOLME は、xJeR Studio がデザインした、ミニマリストの美学を備えた白いペンダントです。光源は LED 24W 3000K です。この室内照明ランプは、家庭に最適な柔らかな光を放ちます。照明器具の平らな形状により、周囲と完全に一体化します。
仕様
  • Reference: 64099

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776141766

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1069301

    Fixing: Ceiling

    Series: 6409

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00082

    IP: 20

    Power max.(W): 23

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 1260lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 1670

    Length: 400

    Depth: 400

    Total diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 3

    Individual box height (MM): 443

    Individual box width (MM): 140

    Length individual box (MM): 443

    Volume Box Ind. Trawl: 0.027475

    Gross weight of box Ind. Trawl: 2.9

    PCS: 12

    Net weight consolidated item: 2.8

技術仕様
  • Unique ref64099_-_DOLME-White-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)2.8
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント