製品の公開
COSMOS Brass pendant lamp
Faro Barcelona

COSMOS Brass pendant lamp

Google翻訳”,
COSMOS はスカンジナビア スタイルのペンダント照明器具です。その輝きに満ちた電球に注目が集まります。
仕様
  • Reference: 64224-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415737

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6429

    Body material: Aluminium+Steel

    Body finish: Bronze

    Light Source Energy Class: E

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 5

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 360lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 180°

    Total height: 1400

    Length: 220

    Depth: 220

    Total diameter: 220

    Canopy diameter: 60

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 105

    Individual box width: 228

    Length individual box: 230

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,727

    PCS/PALLET: 80

    Net weight consolidated item: 0,526

技術仕様
  • Unique ref64224-110_-_COSMOS-Brass-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 正味重量(kg)526
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け