製品の公開
VENICE 200 3L Cobalt blue pendant lamp
Faro Barcelona

VENICE 200 3L Cobalt blue pendant lamp

Google翻訳”,
VENICE 200 は、アドルフォ・アベホンがデザインした、適応性に優れ、時代を超越したペンダント照明です。この照明は、あらゆる空間に居心地の良い雰囲気を作り出すのに理想的で、VENICE 200 は室内照明の完璧な代替品です。ランプシェードはセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされており、設置は迅速かつ簡単です。黒、ピンク、白、ストライプ仕上げもご用意しています。複数の 3 ライト シーリング ローズ付きバージョン。
仕様
  • Reference: 64255-128-3L

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776351967

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 3

    Voltage: 100V-240V

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.070653

    Gross weight of box Ind. Trawl: 5.9934

    Net weight consolidated item: 4.3092

技術仕様
  • Unique ref64255-128-3L_-_VENICE-200-3L-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセラミック
  • 正味重量(kg)4.3092
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け