製品の公開
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp
    Faro Barcelona

    VENICE 200 Cobalt blue pendant lamp

    Google翻訳”,
    VENICE 200 は、アドルフォ・アベホンがデザインした、モダンで柔軟性があり、ミニマリストな吊り下げ式照明器具です。職人技と素材の適切な選択によって快適な空間を作り出すことが、このコレクションの目的です。ランプシェードはコバルトブルーのセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされており、そのデザインのおかげでランプホルダーにぴったり収まります。組み立てることができます。VENICE 200 は人目を引く存在であり、室内照明の完璧な代替品です。ブラック、ホワイト、ピンク、ストライプ仕上げもご用意しています。
    仕様
    • Reference: 64255-128

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776351912

      Tariff Item: 9405114090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Serie: 6437

      Body material: Steel

      Screen material: Ceramic

      Body finish: Black

      Screen finish: Blue

      Blade finish: Blue

      IP: 20

      Type: II

      Power max (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 251

      Total diameter: 200

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0.020212

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.619

      Net weight consolidated item: 1.141

    技術仕様
    • Unique ref64255-128_-_VENICE-200-Cobalt-blue-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルセラミック
    • 正味重量(kg)1.141
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け