製品の公開
VENICE Cobalt blue pendant lamp
Faro Barcelona

VENICE Cobalt blue pendant lamp

Google翻訳”,
VENICE は、アドルフォ・アベホンがデザインしたモダンで柔軟性がありミニマリストなペンダント ライトです。職人技と素材の適切な選択によって快適な空間を作り出すことが、このコレクションの目的です。ランプ シェードはコバルト ブルーのセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされています。そのデザインのおかげで、ランプ ホルダーにぴったり収まります。組み立てることができます。VENICE は人目を引く存在であり、室内照明の完璧な代替品です。ブラック、ホワイト、ピンク、ストライプ仕上げもご用意しています。
仕様
  • Reference: 64259

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315167

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 6437

    Body material: Steel+Ceramic

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Shiny Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 2230

    Length: 160

    Depth: 160

    Total diameter: 198

    Canopy diameter: 100

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014532

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.25

    Net weight consolidated item: 1.115

技術仕様
  • Unique ref64259_-_VENICE-Cobalt-blue-pendant-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSUSPENSION
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセラミック
  • 正味重量(kg)1.115
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け