製品の公開
VENICE White wall lamp cobalt blue
Faro Barcelona

VENICE White wall lamp cobalt blue

Google翻訳”,
VENICE は、アドルフォ・アベホンがデザインしたコンパクトでエレガントな壁掛け照明です。素材の適切な選択と親しみやすい形状により、VENICE は快適な空間を演出する照明として最適です。コバルトブルーのセラミックスクリーンはバルセロナの工房で手作りされており、組み込まれたスロットと金属サポートの慎重な設計により、すばやく簡単に設置できます。ブラック、ピンク、ホワイト、ストライプ仕上げもご用意しています。
仕様
  • Reference: 64274

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776315211

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Serie: 6437

    Body material: Aluminium

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Shiny Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 174

    Length: 200

    Total diameter: 164

    Individual diameter: 164

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014802

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.65

    Net weight consolidated item: 5.405

技術仕様
  • Unique ref64274_-_VENICE-White-wall-lamp-cobalt-blue
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルセラミック
  • 正味重量(kg)5.405
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け