製品の公開
VENICE Cobalt blue floor lamp
Faro Barcelona

VENICE Cobalt blue floor lamp

Google翻訳”,
VENICE は、アドルフォ・アベホンがデザインした、適応性に優れ、時代を超越したフロアランプです。この照明器具は、ソファやアームチェアと組み合わせるのに最適です。また、あらゆる空間に居心地の良い雰囲気を作り出すのにも最適な VENICE は、室内照明の代替品として最適です。回転アームが付いているので、必要に応じて光を近づけたり遠ざけたりできます。コバルトブルーのスクリーンはセラミック製で、バルセロナの工房で手作りされており、設置は素早く簡単です。ブラック、ピンク、ホワイト、ストライプ仕上げもご用意しています。
仕様
  • Reference: 64275-115

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776324688

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 6437

    Body material: Steel+Ceramic

    Screen material: Ceramic

    Body finish: Satin Black

    Screen finish: Blue

    Blade finish: Blue

    IP: 20

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1480

    Length: 300

    Depth: 474

    Base diameter: 300

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.097179

    Gross weight of box Ind. Trawl: 10.4

    Net weight consolidated item: 10.115

技術仕様
  • Unique ref64275-115_-_VENICE-Cobalt-blue-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-08
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルセラミック
  • 正味重量(kg)10.115
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け

類似製品