製品の公開
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
SUMBA Black/rattan table lamp
    Faro Barcelona

    SUMBA Black/rattan table lamp

    Google翻訳”,
    SUMBA は、ラタンを主役に据えて Faro Lab がデザインした室内照明コレクションです。ラタン シェード付きのこの黒い壁掛けライトは、寝室やリビングルームに最適です。ホスピタリティ プロジェクトに最適な代替品です。
    仕様
    • Reference: 64307-71

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776245105

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 2001

      Screen material: Rattan

      Screen finish: Rattan

      Blade finish: Rattan

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17426

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 210

      Length: 210

      Depth: 210

      Total diameter: 210

      Base diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Volume Box Ind. Trawl: 0,015192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.94

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.846

    技術仕様
    • Unique ref64307-71_-_sumba-black-rattan-table-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル
    • IFC分類照明
    • ETIM コードEG000028
    • ETIM 名Lamps
    • UNSPSC名称Table lamp fixture
    • UNSPSC39111510
    • Uniclass2015コードPr_70_70_46
    • Uniclass2015詳細Lamps
    • MasterFormat 2014 コード12 43 13.16
    • MasterFormat 2014 タイトルTable Lamps
    • OmniClassNumber23-35 47 23
    • OmniClassタイトルLamps
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL