製品の公開
SABI Black pendant lamp
SABI Black pendant lamp
SABI Black pendant lamp
    Faro Barcelona

    SABI Black pendant lamp

    Google翻訳”,
    室内照明用のペンダント ランプ シリーズ。SABI は LED 技術を採用したアルミニウム製の照明器具です。たとえば、リビングルームを照らすのに最適な黒の吊り下げランプです。
    仕様
    • Reference: 64321

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776186637

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1050166

      Fixing: Ceiling

      Series: 6435

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00022

      IP: 20

      Power max.(W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Opening degrees: 30°

      Total height: 1450

      Length: 25

      Depth: 25

      Total diameter: 25

      Canopy diameter: 80

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 30

      Individual box height (MM): 280

      Individual box width (MM): 80

      Length individual box (MM): 90

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002016

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.476

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0.4046

    技術仕様
    • Unique ref64321_-_sabi-black-pendant-lamp
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL