製品の公開
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
NAOS 400 Beige pendant lamp
    Faro Barcelona

    NAOS 400 Beige pendant lamp

    Google翻訳”,
    NAOS 400 は、Alex&Manel Lluscà がデザインしたペンダント ランプのコレクションです。現代的でインダストリアルなスタイルのこのシリーズには、2 つのサイズがあります。光は、スクリーンと上部にあるオパール ガラス ディフューザーの両方から投影されます。スクリーンとディフューザーの間には、ホワイト仕上げとテラコッタ仕上げに付属する装飾的な金属リングがあります。これは、直径 40cm のバージョンです。
    仕様
    • Reference: 64501

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183315

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 6450

      Screen material: Steel

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      IP: 20

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1913

      Length: 70

      Depth: 70

      Total diameter: 70

      Canopy diameter: 400

      Accessories included in the box: 2 Anillos

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 410

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 410

      Volume Box Ind. Trawl: 0.023534

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 18

      Net weight consolidated item: 1.5

    技術仕様
    • Unique ref64501_-_naos-beige-pendant-lamp-o400
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルガラス
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText