製品の公開
MOMA White floor lamp
Faro Barcelona

MOMA White floor lamp

Google翻訳”,
スチール、布製ランプシェード、PVC ディフューザーで作られた、室内照明用の現代的なスタイルのリビングルーム フロア ランプ。
仕様
  • Reference: 68502

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776010628

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 1476

    Screen material: Textile

    Diffusor material: PC

    Screen finish: White

    Diffuser finish: Opal

    Blade finish: White

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 1600

    Length: 450

    Depth: 910

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 300

    Length individual box (MM): 1650

    Volume Box Ind. Trawl: 0.0594

    Gross weight of box Ind. Trawl: 9.8

    PCS: 32

    Net weight consolidated item: 9,80

技術仕様
  • Unique ref68502_-_MOMA-White-floor-lamp
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)980
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 床取り付け