製品の公開
SABA M Matt nickel table lamp h 84 mm
Faro Barcelona

SABA M Matt nickel table lamp h 84 mm

Google翻訳”,
金属と布製のランプシェードで作られたクラシックなデザインのテーブルで、ご自宅を明るく照らしましょう。
仕様
  • Reference: 68546

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776044654

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Table

    Series: 1709

    Screen material: Textile

    Screen finish: Black

    Blade finish: Black

    IP: 20

    Power max.(W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 840

    Length: 200

    Depth: 200

    Base diameter: 200

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 1

    Individual box height (MM): 90

    Individual box width (MM): 220

    Length individual box (MM): 530

    Volume Box Ind. Trawl: 0.010494

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.8

    PCS: 44

    Net weight consolidated item: 1.44

技術仕様
  • Unique ref68546_-_SABA-M-Matt-nickel-table-lamp-h-84-mm
  • コレクションセットINDOOR
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.44
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル