製品の公開
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L
    Faro Barcelona

    SABA 400 Matt nickel pendant lamp 3L

    Google翻訳”,
    金属と布製のランプシェードで作られた、時代を超越したスタイルの室内照明用ペンダント ランプ。このバージョンには電球が 3 つ付いています。
    仕様
    • Reference: 68549

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776044685

      Tariff Item: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: 0

      Fixing: Ceiling

      Series: 1709

      Screen material: Textile

      Diffusor material: PC

      Screen finish: Black

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Black

      IP: 20

      Power max.(W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 3

      Recommended bulb: 17464

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 1700

      Length: 470

      Depth: 470

      Total diameter: 470

      Canopy diameter: 120

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 360

      Individual box width (MM): 500

      Length individual box (MM): 500

      Volume Box Ind. Trawl: 0.09

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 2,20

    技術仕様
    • Unique ref68549_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-3l
    • コレクションセットINDOOR
    • コレクションSUSPENSION
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - ペンダント
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEC001743
    • ETIM 名Pendant luminaire
    • UNSPSC名称Interior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391115
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48_62
    • Uniclass2015詳細Pendant luminaires
    • MasterFormat 2014 コード26 51 13
    • MasterFormat 2014 タイトルInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL