製品の公開
BEZEL Black beacon lamp
Faro Barcelona

BEZEL Black beacon lamp

Google翻訳”,
BEZEL は、シンプルな黒のラインが特徴のビーコンで、通路や通路エリアの照明に最適です。シンプルなデザインで、どんな環境にも溶け込みます。アルミニウム製で、温かみのある光を放ちます。IP65 規格に準拠しており、雨や固形物に対する高い保護性能を備えています。
仕様
  • Reference: 70247-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776415942

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7204

    Body material: Aluminium

    Body finish: Matt Black

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Maximum driver info: 200mA CC

    Lumens max: 349lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: 90

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 600

    Total diameter: 40

    Accessories included in the box: conector waterproof

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,002334716

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1,2

    Net weight consolidated item: 1,2

技術仕様
  • Unique ref70247-110_-_BEZEL-Black-beacon-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)12
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品