製品の公開
LOG Dark grey wall lamp
Faro Barcelona

LOG Dark grey wall lamp

Google翻訳”,
LOG は庭を照らす壁面照明器具で、上下の光線を制御できる方向性フィンが付いています。この壁面照明は、照明効果を生み出し、機能的かつ装飾的な照明を実現するのに最適です。
仕様
  • Reference: 70264

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776145078

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1080067

    Fixing: Wall

    Series: 7030

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: L00106

    IP: 54

    IK: 06

    Power max.(W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 600lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Total height: 170

    Length: 130

    Depth: 90

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 8

    Individual box height (MM): 19

    Individual box width (MM): 92

    Length individual box (MM): 142

    Volume Box Ind. Trawl: 0.000248

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.27

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 1.0795

技術仕様
  • Unique ref70264_-_LOG-Dark-grey-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.0795
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け