製品の公開
BLIND Rust wall lamp
BLIND Rust wall lamp
BLIND Rust wall lamp
    Faro Barcelona

    BLIND Rust wall lamp

    Google翻訳”,
    射出成形アルミニウムと透明ガラスで作られた屋外照明用のウォール ランプ。光源は HIGH POWER LED 6W 3000K です。このウォール ライトには指向性フィンが付いており、光線を制御して機能的かつ装飾的な照明を実現できます。
    仕様
    • Reference: 70268

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165304

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081725

      Fixing: Wall

      Series: 7063

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00112

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x90lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 165

      Length: 105

      Depth: 74

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 190

      Individual box width (MM): 100

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002375

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.935

    技術仕様
    • Unique ref70268_-_blind-rust-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL