製品の公開
BALIC Black wall lamp
Faro Barcelona

BALIC Black wall lamp

Google翻訳”,
BALIC は、Yembara Studio が設計した IP65 建築壁面照明器具で、庭園、テラス、通路エリアなどの屋外照明に最適です。この黒い壁面照明は、設置時に色温度 (2700-3000-4000K) を選択できます。微妙に非対称な光の効果があり、ファサードや柱の照明に最適です。
仕様
  • Reference: 70294-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416031

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Serie: 7011

    Body material: Aluminium

    Body finish: Black

    Light Source Energy Class: E

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 200mA CC

    Lumens max: 813/870/896lm

    Voltage: 110V

    Adjustable K range: 2700 - 3000 - 4000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 1

    CRI: >=80

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 65

    Length: 150

    Depth: 83.5

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0,638

    Net weight consolidated item: 0,555

技術仕様
  • Unique ref70294-110_-_BALIC-Black-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)555
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外