製品の公開
FILTER Grey recessed lamp warm light
Faro Barcelona

FILTER Grey recessed lamp warm light

Google翻訳”,
注入アルミニウムと PVC で作られた、庭園やテラスを照らす LED 技術を採用した埋め込み式ライトです。光源は LED 2W 2700K 75Lm です。フラッシュ ボックスとドライバーが付属しています。この LED 壁埋め込み式ライトは、屋外の看板照明に最適です。この照明器具は IP65 規格に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
仕様
  • Reference: 70450

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776076785

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Wall

    Series: 1621

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    IK: 10

    Power max.(W): 2W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 75lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 2700K

    CRI: >80

    Opening degrees: 120°

    Total height: 171

    Length: 105

    Depth: 65

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : 98x160x85mm

    MEDIDA DE CORTE: 98x160mm

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 120

    Individual box width (MM): 125

    Length individual box (MM): 195

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002925

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1

    PCS: 240

    Net weight consolidated item: 1,10

技術仕様
  • Unique ref70450_-_FILTER-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)110
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外