製品の公開
CROSBY 24V Grey recessed lamp warm light
Faro Barcelona

CROSBY 24V Grey recessed lamp warm light

Google翻訳”,
LED 技術と温かみのある光を備えた屋外照明用の現代的な埋め込み式ライト。注入アルミニウムと 316 ステンレス鋼で作られ、強化ガラス拡散板が付いています。埋め込み用の ABS ボックスが含まれています。光源は LED 2W 3000K 65Lm 120° です。耐衝撃性は IK08 です。最大 1400Kg の車輪付き通過が可能です。
仕様
  • Reference: 70453

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776065147

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Wall

    Series: 7045

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00004

    IP: 67

    IK: 08

    Power max.(W): 0,7

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 77lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Opening degrees: 120°

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 100

    Length: 80

    Depth: 80

    Total diameter: 80

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø90x156mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 90

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001013

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.46

    PCS: 768

    Net weight consolidated item: 0.403

技術仕様
  • Unique ref70453_-_CROSBY-24V-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.403
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品