製品の公開
CURTIS Grey recessed lamp warm light
Faro Barcelona

CURTIS Grey recessed lamp warm light

Google翻訳”,
CURTIS は、屋外照明と温かみのある光のための LED 技術を採用した非対称の埋め込み式ライトです。316 ステンレス鋼とアルミニウムで作られており、強化ガラス拡散板が付いています。埋め込み用の ABS ボックスが含まれています。光源は、ハイパワー LED 2W 3000K 77Lm です。IK08 の耐衝撃性があります。最大 1400Kg までの車輪付き通路が可能です。この屋外埋め込み式ライトは、壁面のウォッシングに最適です。
仕様
  • Reference: 70462N

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776064836

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1029261

    Fixing: Floor

    Series: 2222

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00004

    IP: 67

    IK: 08

    Power max.(W): 2

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 180lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 100

    Length: 80

    Depth: 80

    Total diameter: 80

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions : ø80x100mm

    MEDIDA DE CORTE: ø80

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 24

    Individual box height (MM): 125

    Individual box width (MM): 90

    Length individual box (MM): 100

    Volume Box Ind. Trawl: 0.001125

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.46

    PCS: 768

    Net weight consolidated item: 0.403

技術仕様
  • Unique ref70462N_-_CURTIS-Grey-recessed-lamp-warm-light
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.403
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品