製品の公開
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp
OLAN Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    OLAN Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    射出成形アルミニウム製の屋外照明用ウォール ランプ。光源は LED 6W 3000K です。この LED ウォール ライトにはアドレス指定可能なフィンが付いており、光線を制御して機能的かつ装飾的な照明を実現できます。
    仕様
    • Reference: 70637

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090903

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1080154

      Fixing: Wall

      Series: 7067

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00107

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 2x3

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x100lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Total height: 140

      Length: 145

      Depth: 140

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 155

      Length individual box (MM): 155

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003003

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.045

      PCS: 192

      Net weight consolidated item: 0.977

    技術仕様
    • Unique ref70637_-_olan-led-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL