製品の公開
MUST 217 Dark grey wall lamp
MUST 217 Dark grey wall lamp
MUST 217 Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    MUST 217 Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    屋外照明に欠かせないアイテムです。ABS と透明ポリカーボネート ディフューザーで作られた LED ウォール ランプです。光源は 4W SMD LED で、温かみのある光で、ドライバーが付属しています。下部に光線があるこの現代的なウォール ライトは、テラス、庭園、屋外通路の照明に最適です。この照明器具は IP65 規格に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
    仕様
    • Reference: 70659

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776090705

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1159183

      Fixing: Wall

      Series: 7065

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00239

      IP: 65

      IK: 10

      Power max.(W): 4

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 240lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Sea Sied Suitable: 1

      Total height: 80

      Length: 217

      Depth: 35

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 20

      Individual box height (MM): 90

      Individual box width (MM): 45

      Length individual box (MM): 230

      Volume Box Ind. Trawl: 0.000932

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.25

      PCS: 600

      Net weight consolidated item: 0.19

    技術仕様
    • Unique ref70659_-_must-3-led-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルABS樹脂
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品