製品の公開
KANE 1 Nickel downlight 2700K
Faro Barcelona

KANE 1 Nickel downlight 2700K

Google翻訳”,
KANE 1 は、316 ステンレス鋼と透明ガラス拡散板で作られた現代的なスタイルの屋外用埋め込み式ライトです。光源は 3W 2700K LED です。ドライバーは付属していません。美しい光線を投射します。
仕様
  • Reference: 70660W

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776321847

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1454706

    Fixing: Wall

    Serie: 7069

    Body material: Stainless steel 316L

    Body finish: Satin Stainless

    Light Source Energy Class: G

    Light Source Code: L00297

    IP: 67

    Type: III

    IK: 08

    Power max (W): 3

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 24V CV

    Lumens max: 120lm

    Voltage: 24V DC

    Colour temperature (K): 2700K

    CRI: >80

    MAC ADAM STEP: >5 SDCM

    Opening degrees: 120°

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 45

    Length: 45

    Depth: 90

    Total diameter: 45

    Including Flush box: Yes

    Flush box dimensions: ø40mm

    MEDIDA DE CORTE: ø40x90

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 84

    Individual box width: 53

    Length individual box: 112

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00054

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.19

    PCS/PALLET: 1600

    Net weight consolidated item: 0.16

技術仕様
  • Unique ref70660W_-_KANE-1-Nickel-downlight-2700K
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 316
  • 正味重量(kg)0.16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外