製品の公開
DAKRON White celing lamp
Faro Barcelona

DAKRON White celing lamp

Google翻訳”,
ABS とオパール ポリカーボネート ディフューザーで作られたクラシックな屋外用ウォール ランプ。
仕様
  • Reference: 70722

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776006836

    Tariff Item: 9405114090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 1366

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 65

    IK: 10

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 1

    Total height: 85

    Length: 270

    Depth: 270

    Total diameter: 270

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 10

    Individual box height (MM): 280

    Individual box width (MM): 280

    Length individual box (MM): 90

    Volume Box Ind. Trawl: 0.007056

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.815

    PCS: 120

    Net weight consolidated item: 0.716

技術仕様
  • Unique ref70722_-_DAKRON-White-celing-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.716
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け