製品の公開
MILA Dark grey post lamp
Faro Barcelona

MILA Dark grey post lamp

Google翻訳”,
屋外照明用の正方形構造の LED ウォール ライト。MILA は現代的なデザインで、4 面に光を投射します。光源は一体型の LED 18W 自然光です。このウォール ライトは、庭や屋外に最適な照明セットを提供します。
仕様
  • Reference: 70771

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776090217

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1077889

    Fixing: Post

    Series: 7077

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00093

    IP: 65

    Power max.(W): 13

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 500lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 4000K

    CRI: >80

    Total height: 240

    Length: 220

    Depth: 220

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 2

    Individual box height (MM): 280

    Individual box width (MM): 245

    Length individual box (MM): 245

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016807

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3.9

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 3.12

技術仕様
  • Unique ref70771_-_MILA-Dark-grey-post-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)3.12
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明