製品の公開
ARGUS Dark grey portable lamp
Faro Barcelona

ARGUS Dark grey portable lamp

Google翻訳”,
ARGUS は、庭園やテラスを照らすためのダークグレーのポータブル テーブルです。このオリジナルのポータブル ランプは、タッチ システムにより簡単に点火できます。ARGUS は、屋外での夜の照明や雰囲気作りに最適です。
仕様
  • Reference: 70784

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776166295

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000302

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 1079602

    Fixing: Table

    Series: 7108

    Diffusor material: PMMA

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: D

    Light Source Code: L00103

    IP: 54

    Power max.(W): 2

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 220lm

    Colour temperature: 3000K

    CRI: >80

    Total height: 470

    Length: 140

    Depth: 140

    Type of charging included: MICRO USB

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 170

    Length individual box (MM): 170

    Volume Box Ind. Trawl: 0.014739

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.93

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.67

技術仕様
  • Unique ref70784_-_ARGUS-Dark-grey-portable-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.67
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 机・テーブル