製品の公開
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
SOUN 105 Dark grey recessed lamp
    Faro Barcelona

    SOUN 105 Dark grey recessed lamp

    Google翻訳”,
    庭やテラスを照らすアルミ製の LED 埋め込み式ライトです。この LED 壁埋め込み式ライトは屋外の看板照明に最適です。この照明器具は IP65 規格に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。
    仕様
    • Reference: 70833

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776165977

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1147424

      Fixing: Wall

      Series: 7092

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00206

      IP: 65

      IK: 06

      Power max.(W): 4,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 280lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 120°

      Total height: 73

      Length: 239

      Depth: 105

      Including Flush box: Yes

      Flush box dimensions : 220x950x655mm

      Cutting Measure: 220x95

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 280

      Individual box width (MM): 110

      Length individual box (MM): 148

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004558

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0,838

      PCS: 300

      Net weight consolidated item: 0,698

    技術仕様
    • Unique ref70833_-_soun-2-led-dark-grey-recessed-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品