製品の公開
PLOM Dark grey projector with spike
PLOM Dark grey projector with spike
PLOM Dark grey projector with spike
    Faro Barcelona

    PLOM Dark grey projector with spike

    5つ星のうち4.84.8(9 レビュー)
    Google翻訳”,
    屋外照明用のアルミニウム製 LED ステーク。PLOM は、最も関心のある場所に光を集中させ、庭園やテラスを照らすのに最適です。この照明器具は調整可能です。伸縮式開閉システムにより、光線を調整できます。
    仕様
    • Reference: 70913

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776183094

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1077787

      Fixing: Floor

      Series: 7124

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00092

      IP: 64

      IK: 06

      Power max.(W): 8,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: COB LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 635lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 332

      Length: 77

      Depth: 164

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 6

      Individual box height (MM): 230

      Individual box width (MM): 130

      Length individual box (MM): 130

      Volume Box Ind. Trawl: 0.003887

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.08

      PCS: 216

      Net weight consolidated item: 0.94

    技術仕様
    • Unique ref70913_-_plom-led-dark-grey-projector-with-spike
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品