製品の公開
BRONX Brown wall lamp
Faro Barcelona

BRONX Brown wall lamp

Google翻訳”,
BRONX は、インダストリアル スタイルの屋外照明用の茶色の壁掛け照明器具です。Alex & Manel Lluscà による、細くモダンなラインのデザイナー ランプで、庭やテラスを照らすのに最適です。この照明器具は IP44 規格に準拠しており、湿気から保護します。
仕様
  • Reference: 71194

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776146037

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 7111

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Transparent

    IP: 44

    Power max.(W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: GU10

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 97685327

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 96

    Length: 144

    Depth: 133

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 12

    Individual box height (MM): 110

    Individual box width (MM): 150

    Length individual box (MM): 160

    Volume Box Ind. Trawl: 0.00264

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.416

    PCS: 252

    Net weight consolidated item: 0.35

技術仕様
  • Unique ref71194_-_BRONX-Brown-wall-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 壁取り付け