製品の公開
GROW Dark grey beacon
Faro Barcelona

GROW Dark grey beacon

Google翻訳”,
GROW は、Estudi Ribaudí による屋外照明用デザイン ランプ シリーズで、ポリカーボネートの拡散板を備えた金属製です。このビーコンは 9W LED テクノロジーを採用し、温かみのある光を放ちます。GROW はテラスや屋外通路エリアの照明に最適です。テクノロジーと自然のバランスを追求したデザインです。プランター アクセサリ ref. 71208 は、ビーコンに新しい機能をもたらします。このセットは、My Favorite Lighting Products Award 2015 を受賞しました。
仕様
  • Reference: 71206

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776089075

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Series: 7120

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Transparent

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Power max.(W): 9W

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to A LED

    Lumens max: 720lm

    Voltage: 100V-240V

    Colour temperature: 3500K

    CRI: 85

    Total height: 500

    Length: 162

    Depth: 162

    Related accessory: 71208

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 4

    Individual box height (MM): 510

    Individual box width (MM): 180

    Length individual box (MM): 180

    Volume Box Ind. Trawl: 0.016524

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.36

技術仕様
  • Unique ref71206_-_GROW-Dark-grey-beacon
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.36
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明