製品の公開
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
BROT 900 Black beacon lamp
    Faro Barcelona

    BROT 900 Black beacon lamp

    Google翻訳”,
    BROT は、Yembara Studio が作成した屋外照明の楽しいデザイン コレクションです。温かみのある光で、このビーコンのデザインはミニマルで非常に現代的です。
    仕様
    • Reference: 71253

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776225473

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1179053

      Fixing: Floor

      Series: 7252

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00275

      IP: 65

      Power max.(W): 2x6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 2x290lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 2700K

      CRI: >80

      Opening degrees: 80°

      Total height: 900

      Length: 160

      Depth: 160

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 1

      Individual box height (MM): 260

      Individual box width (MM): 260

      Length individual box (MM): 920

      Volume Box Ind. Trawl: 0.062192

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

      PCS: 8

      Net weight consolidated item: 1.6

    技術仕様
    • Unique ref71253_-_brot-black-beacon-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL