製品の公開
AKANE Beige floor lamp
AKANE Beige floor lamp
AKANE Beige floor lamp
AKANE Beige floor lamp
    Faro Barcelona

    AKANE Beige floor lamp

    Google翻訳”,
    Pepe Llaudet がデザインした AKANE ランプの屋外照明バージョン。インテリア コレクションの東洋的なインスピレーションはそのままに、光を透過するストライプ ファブリックのスクリーンが美しい効果を生み出します。このベージュのフロア ライトは、ガラス製 LED 電球、モデル A60、ST64、G95、G125 にのみ適しています。
    仕様
    • Reference: 71263

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776250543

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Floor

      Series: 2955

      Screen material: PP

      Screen finish: Beige

      Blade finish: Beige

      IP: 44

      Power max.(W): 12

      Light source: E27

      Light source included: No

      Recommended bulb: 17425

      Voltage: 100V-240V

      Length: 590

      Depth: 480

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 475

      Individual box width (MM): 550

      Length individual box (MM): 661

      Volume Box Ind. Trawl: 0.172686

      Gross weight of box Ind. Trawl: 3.1

      PCS: 4

      Net weight consolidated item: 2.635

    技術仕様
    • Unique ref71263_-_akane-beige-floor-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品