製品の公開
ESCA White recessed lamp
Faro Barcelona

ESCA White recessed lamp

Google翻訳”,
半透明ガラス拡散板を備えた金属製の現代的な屋外用埋め込み式ライトです。ボックスの有無にかかわらず取り付けることができます。追加アクセサリ: 埋め込み式ボックス (参照番号 71482) は付属していません。
仕様
  • Reference: 71480

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776714809

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000481

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Wall

    Series: 206

    Diffusor material: Glass

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Total height: 100

    Length: 233

    Depth: 77

    Including Flush box: No

    Flush box dimensions : 230x89mm

    MEDIDA DE CORTE: 230x89

    Related accessory: 71482

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 18

    Individual box height (MM): 106

    Individual box width (MM): 89

    Length individual box (MM): 232

    Volume Box Ind. Trawl: 0.002189

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.6

    PCS: 288

    Net weight consolidated item: 0.51

技術仕様
  • Unique ref71480_-_ESCA-White-recessed-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションRecessed
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)0.51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品