製品の公開
SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100
Faro Barcelona

SAIGON OUT ochre floor lamp 2M C100

Google翻訳”,
SAIGON は、屋外照明用の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。シンプルさと純粋なフォルムが特徴です。2m の C100 黄土色シェードを備えたリビングルームのフロア ランプです。ランプ シェードは紫外線耐性のあるポリエステル ロープで作られており、光を透過して美しい光の効果を生み出します。
仕様
  • Reference: 71569-14

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344730

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium+Concrete

    Screen material: PL

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Ochre

    Blade finish: Ochre

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1950

    Total diameter: 1050

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.377649

    Gross weight of box Ind. Trawl: 18.5

    Net weight consolidated item: 26

技術仕様
  • Unique ref71569-14_-_SAIGON-OUT-ochre-floor-lamp-2M-C100
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルコンクリート
  • 正味重量(kg)26
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品