製品の公開
SAIGON OUT 1200 C70 Grey/beige floor lamp
Faro Barcelona

SAIGON OUT 1200 C70 Grey/beige floor lamp

Google翻訳”,
SAIGON は、屋外照明用の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。シンプルさと純粋なフォルムが特徴です。ベージュのランプ シェードと高さ 1m のリビングルーム フロア ランプです。ランプ シェードはロープで作られており、光を透過して美しい光の効果を生み出します。
仕様
  • Reference: 71575-09

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776326071

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Floor

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PP

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Beige

    Blade finish: Beige

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 1200

    Length: 680

    Depth: 680

    Base diameter: 400

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0,177158

    Gross weight of box Ind. Trawl: 3,6

    Net weight consolidated item: 12,15

技術仕様
  • Unique ref71575-09_-_SAIGON-OUT-1200-C70-Grey-beige-floor-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)1215
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外