製品の公開
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap
    Faro Barcelona

    SAIGON OUT Grey/brown pendant lamp W70 cone cap

    Google翻訳”,
    SAIGON は、屋外照明用の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。シンプルさと純粋な形が特徴です。これは、ブラウンのキャップが付いた W70 シェードのペンダント ランプです。スクリーンは合成籐で作られています。
    仕様
    • Reference: 71579C-07

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776236615

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Ceiling

      Series: 7158

      Screen material: Synthetic wicker

      Diffusor material: PEMD

      Screen finish: Brown

      Diffuser finish: Opal

      Blade finish: Brown

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Recommended bulb: 17463

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 680

      Length: 680

      Depth: 680

      Canopy diameter: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,17381

      Gross weight of box Ind. Trawl: 4.78

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 4.063

    技術仕様
    • Unique ref71579C-07_-_saigon-grey-brown-pendant-lamp-w70-cone-cap
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSuspension
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL
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
    類似製品