製品の公開
SAIGON OUT C100 olive green portable and pendant lamp hole cap
Faro Barcelona

SAIGON OUT C100 olive green portable and pendant lamp hole cap

Google翻訳”,
SAIGON は、屋外照明用の Nahtrang のデザイナー ランプ コレクションです。シンプルさと純粋な形が特徴です。オリーブ グリーンの C100 ホール キャップ ランプシェードを備えたポータブルおよび吊り下げ式ランプです。ランプシェードは紫外線耐性ポリエステル ロープで作られており、光を透過して美しい照明効果を生み出します。
仕様
  • Reference: 71584-12

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776344686

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Ceiling

    Serie: 7158

    Body material: Aluminium

    Screen material: PL

    Body finish: Dark Grey

    Screen finish: Green

    Blade finish: Green

    IP: 44

    Type: II

    Power max (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Side Suitable: 0

    Total height: 645

    Total diameter: 1050

    Additional rods included in the box: No

    Volume Box Ind. Trawl: 0.35072

    Gross weight of box Ind. Trawl: 6.6

    Net weight consolidated item: 5.92

技術仕様
  • Unique ref71584-12_-_SAIGON-OUT-C100-olive-green-portable-and-pendant-lamp-hole-cap
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSuspension
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)5.92
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品