製品の公開
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
TRAS 2L Black orientable recessed lamp
    Faro Barcelona

    TRAS 2L Black orientable recessed lamp

    Google翻訳”,
    TRAS は屋外信号照明に最適な埋め込み式ライトです。この照明器具は IP67 で、雨や固形物に対して高い保護性能を備えています。この埋め込み式ライトは、光の道を作り、庭や建物のあるエリアの通路エリアを区切るのに最適です。この埋め込み式ライトを取り付けるには、ボックス (Ref.71703) が必要です。取り付けたら向きを変えることができます。
    仕様
    • Reference: 71701

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776180703

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000758

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1057161

      Fixing: Floor

      Series: 7170

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00042

      IP: 67

      IK: 08

      Power max.(W): 4

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 462lm

      Voltage: 24V DC

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=90

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Opening degrees: 13°

      Total height: 63

      Length: 92

      Depth: 92

      Total diameter: 92

      Including Flush box: No

      Flush box dimensions : 175x195x127mm

      Cutting Measure: ø82

      Related accessory: 71703

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 160

      Individual box width (MM): 205

      Length individual box (MM): 205

      Volume Box Ind. Trawl: 0.006724

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.7

      PCS: 240

      Net weight consolidated item: 0.5

    技術仕様
    • Unique ref71701_-_tras-led-black-orientable-recessed-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションRecessed
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL