製品の公開
KOV 2L Black square wall lamp 2700K 23°/23°
Faro Barcelona

KOV 2L Black square wall lamp 2700K 23°/23°

Google翻訳”,
KOV は、シンプルなデザインの屋外用ウォール ランプのセットです。直接/間接照明と埋め込み式光源を備え、視覚的な快適さを保証します。一方向または双方向の照明を提供し、垂直または水平に取り付けることができます。高度な技術設計には、排水システムがあり、水の滞留を防ぎます。この黒い四角いウォール ライトは、23 度と 23 度 (1 つは上、もう 1 つは下) の 2 つの異なる角度を選択でき、色温度は 2700K です。上または下に設置できます。
仕様
  • Reference: 71793-223

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776354395

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP applies?: Yes

    ERP registration number: 875783

    Fixing: Wall

    Serie: 7180

    Body material: Aluminium

    Body finish: White

    Light Source Energy Class: F

    Light Source Code: BXRH-27E1000-B-83

    IP: 65

    Type: I

    IK: 05

    Power max (W): 2x6

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: COB LED

    Light source included: Yes

    Maximum driver info: 350mA CC

    Lumens max: 1304lm

    Voltage: 220V-240V

    Colour temperature (K): 3000K

    TEMPERATURA DE COLOR REGULABLE (K): 0

    CRI: >80

    Opening degrees: 22°

    Sea Side Suitable: 1

    Total height: 212

    Length: 80

    Depth: 87

    Additional rods included in the box: No

    Gross weight of box Ind. Trawl: 0.01

    Net weight consolidated item: 1,23

技術仕様
  • Unique ref71793-223_-_KOV-2L-Black-square-wall-lamp-2700K-23deg-23deg
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 正味重量(kg)123
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外

類似製品