製品の公開
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
DORO 220 Wood table lamp
    Faro Barcelona

    DORO 220 Wood table lamp

    Google翻訳”,
    DORO は、アルミニウムとガラスの拡散板で作られた屋外照明用の壁面照明器具です。この木製仕上げの LED 壁面照明は IP65 に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。光は両側から照射されます。13W バージョン。
    仕様
    • Reference: 71899

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776244252

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1081880

      Fixing: Wall

      Series: 7191

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Prism

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00113

      IP: 65

      IK: 07

      Power max.(W): 2x6,5

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Lumens max: 2x500lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >=80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 51

      Length: 222

      Depth: 78

      Additional rods included in the box: No

      Individual box height (MM): 250

      Individual box width (MM): 125

      Length individual box (MM): 140

      Volume Box Ind. Trawl: 0.004375

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.958

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 0.873

    技術仕様
    • Unique ref71899_-_doro-13-led-wood-table-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアル
    • 副マテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL