製品の公開
KASP 300 Black portable beacon lamp
KASP 300 Black portable beacon lamp
KASP 300 Black portable beacon lamp
KASP 300 Black portable beacon lamp
    Faro Barcelona

    KASP 300 Black portable beacon lamp

    Google翻訳”,
    KASP は、ポータブルなソーラー充電ビーコンです。太陽光または USB タイプ C ケーブルで充電できます。持ち運びに便利なハンドルが付いていますが、使用していないときは折りたたんで、デザイン上理想的に統合されたままになります。光の強度と温度 (2700K または 3000K) を調節でき、夜間機能があります。このオプションを有効にすると、ビーコンの周囲が 30lm 未満であると検出されると、ビーコンが自動的にオンになります。そのため、レストランやホテルのテラスに最適です。また、太陽のエネルギーを使用することで電力消費を削減するため、環境に優しい照明器具でもあります。アクセサリ ref.71914 (付属していません) を使用すると、ビーコンを壁掛けライトに変換することもできます。これは、長さが 30cm のバージョンです。
    仕様
    • Reference: 71912

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776240261

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1114633

      Fixing: Wall

      Series: 7193

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Transparent

      Light Source Energy Class: G

      Light Source Code: L00166

      IP: 65

      IK: 04

      Power max.(W): 2,2

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 150lm

      Adjustable K range: 2700 - 3000K

      Adjustable Color Temperature (K): 1

      CRI: >80

      Total height: 300

      Length: 184

      Depth: 184

      Related accessory: 71914

      Type of charging included: USB-C

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 205

      Individual box width (MM): 360

      Length individual box (MM): 210

      Volume Box Ind. Trawl: 0.015498

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2.2

      PCS: 72

      Net weight consolidated item: 1.525

    技術仕様
    • Unique ref71912_-_kasp-black-portable-beacon-lamp-h30
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL