製品の公開
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
SHADOW 250 Dark grey beacon lamp
    Faro Barcelona

    SHADOW 250 Dark grey beacon lamp

    Google翻訳”,
    SHADOW は、フレームボディが美しい影を落とす屋外用ビーコンです。このビーコンは Alex&Manel Lluscà によって設計されました。光源は LED 10W 統合型暖色光です。
    仕様
    • Reference: 72311

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776115019

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1024601

      Fixing: Floor

      Series: 7233

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: E

      Light Source Code: L00002

      IP: 65

      IK: 08

      Power max.(W): 11

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 800lm

      Voltage: 220V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Total height: 250

      Length: 200

      Depth: 250

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 4

      Individual box height (MM): 267

      Individual box width (MM): 246

      Length individual box (MM): 256

      Volume Box Ind. Trawl: 0.016815

      Gross weight of box Ind. Trawl: 2,311

      PCS: 48

      Net weight consolidated item: 2,029

    技術仕様
    • Unique ref72311_-_shadow-led-dark-grey-beacon-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL