製品の公開
CAST 300 Dark grey beacon lamp
Faro Barcelona

CAST 300 Dark grey beacon lamp

Google翻訳”,
CAST はセメント製のビーコンです。温かみのある対称的な光を発します。IP65 規格に準拠しており、雨や固形物に対して高い保護性能を発揮します。庭園やテラスの装飾照明に最適です。30cm バージョン。
仕様
  • Reference: 74155-110

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776416406

    Tariff Item: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: 0

    Fixing: Floor

    Serie: 7415

    Body material: Concrete

    Body finish: Dark Grey

    Light Source Energy Class: G

    IP: 65

    Type: I

    IK: 06

    Power max (W): 10

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: SMD LED

    Light source included: Yes

    Lumens max: 550lm

    Voltage: 110V

    Colour temperature (K): 3000K

    CRI: >80

    Total height: 305

    Length: 150

    Depth: 130

    Additional rods included in the box: No

    Individual box height: 200

    Individual box width: 210

    Length individual box: 370

    Gross weight of box Ind. Trawl: 8,2

    PCS/PALLET: 60

    Net weight consolidated item: 7,5

技術仕様
  • Unique ref74155-110_-_CAST-300-Dark-grey-beacon-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルコンクリート
  • 正味重量(kg)75
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外