製品の公開
PROA Dark grey wall lamp
PROA Dark grey wall lamp
PROA Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    PROA Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    射出成形アルミニウムと透明ガラス拡散板で作られたテラスと庭用の現代的な壁掛けランプ。デザイン: Alex & Manel Lluscà。
    仕様
    • Reference: 74400

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776744004

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Wall

      Series: 1940

      Diffusor material: Glass

      Diffuser finish: Transparent

      IP: 44

      Power max.(W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: GU10

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 97685327

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 150

      Length: 110

      Depth: 100

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 8

      Individual box height (MM): 125

      Individual box width (MM): 180

      Length individual box (MM): 125

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002813

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.65

      PCS: 256

      Net weight consolidated item: 0.5525

    技術仕様
    • Unique ref74400_-_proa-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL