製品の公開
ELE Dark grey wall lamp
ELE Dark grey wall lamp
ELE Dark grey wall lamp
    Faro Barcelona

    ELE Dark grey wall lamp

    Google翻訳”,
    ELE は、モダンなラインの屋外照明用 LED 壁面照明器具で、ポリカーボネート拡散板付きのアルミニウムで作られています。光源は SMD LED 6W 3000K 450Lm CRI>80 です。壁面照明は下部に光線を投射し、装飾的かつ機能的な照明を提供します。
    仕様
    • Reference: 74419

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776082632

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: Yes

      ERP registration number: 1107581

      Fixing: Wall

      Series: 7060

      Diffusor material: PC

      Diffuser finish: Opal

      Light Source Energy Class: F

      Light Source Code: L00158

      IP: 54

      Power max.(W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: SMD LED

      Light source included: Yes

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to A LED

      Lumens max: 450lm

      Voltage: 100V-240V

      Colour temperature: 3000K

      CRI: >80

      Opening degrees: 95°

      Total height: 90

      Length: 170

      Depth: 135

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 12

      Individual box height (MM): 100

      Individual box width (MM): 140

      Length individual box (MM): 180

      Volume Box Ind. Trawl: 0.002394

      Gross weight of box Ind. Trawl: 0.79

      PCS: 384

      Net weight consolidated item: 0.6

    技術仕様
    • Unique ref74419_-_ele-led-dark-grey-wall-lamp
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL