製品の公開
MOON 300 Dark grey post lamp
MOON 300 Dark grey post lamp
MOON 300 Dark grey post lamp
    Faro Barcelona

    MOON 300 Dark grey post lamp

    Google翻訳”,
    MOON は、アルミニウムとオパール ポリカーボネートで作られた、屋外照明用の現代的なスタイルのウォール ライトです。これは 30cm バージョンです。
    仕様
    • Reference: 74433S-01

      Catalogue: Iluminación

      EAN: 8421776239739

      Tariff Item: 9405119090

      Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP applies?: No

      Fixing: Post

      Series: 1282

      Diffusor material: PMMA

      Diffuser finish: Opal

      IP: 44

      Power max.(W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Light source: E27

      Light source included: No

      No. Bulb socket: 1

      Energy Class LED Lighting Included: A++ to B

      Recommended bulb: 17437

      Voltage: 100V-240V

      Total height: 300

      Length: 180

      Max. Length: 180

      Depth: 180

      Base diameter: 130

      Additional rods included in the box: No

      Unit box per Master box: 0

      Volume Box Ind. Trawl: 0,012897

      Gross weight of box Ind. Trawl: 1.1375

      PCS: 0

      Net weight consolidated item: 1.037

    技術仕様
    • Unique ref74433S-01_-_moon-dark-grey-post-lamp-h300
    • コレクションセットOutdoor
    • コレクションSurface
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-07-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ照明 - 屋外
    • IFC分類照明設備
    • ETIM コードEG000027
    • ETIM 名Luminaires
    • UNSPSC名称Exterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSC391116
    • Uniclass2015コードPr_70_70_48
    • Uniclass2015詳細Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • MasterFormat 2014 コード26 56 00
    • MasterFormat 2014 タイトルExterior Lighting
    • OmniClassNumber23-35 47 11
    • OmniClassタイトルLighting Fixtures
    • UniFormatIIコードD50
    • UniFormatIIタイトルELECTRICAL