製品の公開
DATNA 300 Dark grey post lamp
Faro Barcelona

DATNA 300 Dark grey post lamp

Google翻訳”,
射出成形アルミニウムとポリカーボネートの拡散材で作られたテラスと庭用の現代的なスタイルのオーバーウォール。設計者: Alex & Manel Lluscà。
仕様
  • Reference: 74441

    Catalogue: Iluminación

    EAN: 8421776040786

    Tariff Item: 9405119090

    Clase ETIM - ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP applies?: No

    Fixing: Post

    Series: 1802

    Diffusor material: PC

    Diffuser finish: Opal

    IP: 44

    Power max.(W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Light source: E27

    Light source included: No

    No. Bulb socket: 1

    CLASE ENERGÉTICA LUMINARIA LED INCLUIDA: A++ to B

    Recommended bulb: 17463

    Voltage: 100V-240V

    Sea Sied Suitable: 0

    Total height: 300

    Length: 180

    Depth: 115

    Additional rods included in the box: No

    Unit box per Master box: 6

    Individual box height (MM): 130

    Individual box width (MM): 188

    Length individual box (MM): 405

    Volume Box Ind. Trawl: 0.009898

    Gross weight of box Ind. Trawl: 1.6

    PCS: 48

    Net weight consolidated item: 1.07

技術仕様
  • Unique ref74441_-_DATNA-300-Dark-grey-post-lamp
  • コレクションセットOutdoor
  • コレクションSurface
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-10-04
  • エディション1
関連
  • 正味重量(kg)1.07
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 直付け照明